登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 232 3401 006
型号: 21 33 232 3401 006
M12 D-coded Cable Assembly 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 33 232 3401 006
M12 D-coded Cable Assembly 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D 4pole male straight PP P&G
连接器2
M12 D 4pole male straight PP P&G
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 直式
PushPull
Press&Go
连接器2
M12 D编码
公头 直式
PushPull
Press&Go
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
轨道交通应用
版本
电缆长度
0.6 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C 未移动
电缆直径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
弹性体
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
EN 45545-1
EN 45545-2
EN 45545-5
商业数据
包装尺寸
1
净重
127.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140247956
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found