配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 K-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5G 1,5 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning K-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 16
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning ‌ 630 V AC/DC
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0,6 Nm
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 145 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较