Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 34 320 0544 010
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,0m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 320 0544 010
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage K
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Codage Codage K
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale ‌ 600 V AC
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Diamètre de câble 8,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 150 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140816176
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer