Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    M12 L-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 1.5 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás L-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 507 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás