配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2877
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 10m
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2877
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1.5 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Контакт FE Yes
  • Кодирование L-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Предельная температура -25 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Grey
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,200 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较