配套产品
配套产品
型号: 21 34 300 0543 015
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 300 0543 015
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 预装一端
  • Conector 1
    M12 L-编码
    公头 直式
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 1.5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1.5 mm²
  • Codificación L-编码
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 63 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 8.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816268
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600