登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 12 283 2801
型号: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
PA66
插针: 8
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Screw
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Тип
Female
Экранирование
Shielded
Число контактов
8
Кодирование
X-coding
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 23
Наружный диаметр провода
0.9 ... 1.6 mm
Номинальный ток
0.5 A
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Класс перенапряжения
III
Скорость передачи данных
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Диаметр кабеля
5 ... 10.5 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
PA66
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
no requirements (flammable mass < 10g)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
80 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140542617
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found