登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 896 2510
型号: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Power
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1x Contacto FE
Especificación de contactos especiales
Contacto FE
Codificación
Codificación L
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,5 ... 2,5 mm²
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
63 V
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
17
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
6,6 ... 11,6 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-111
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
58 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140227330
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found