45
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 43 321 4452
型号: 21 43 321 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: 4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Adaptador para PCB
Especificação
Angular
para montagem traseira
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Fêmea
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação A
Tipo de trava
Trava parafuso
PushPull
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
250 V
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Torque de aperto
1 Nm Porca autotravante
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 condição parafusada
Propriedades do material
Material (inserto)
聚酰胺 (PA)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀金 界面端
Material (carcaça/base)
铜 - 锌合金
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140805750
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。