配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Adapter PCB
  • Specyfikacje
    Kątowy
    Do montażu tylnego
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania
    Mocowanie śrubowe
    PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Stop miedziano-cynkowy
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140805743
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415