配套产品
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
型号: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
23.2 mm 长度
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 길이 23.2 mm
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 성능 레벨 1
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 납
  • ECHA SCIP 넘버 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    납
    니켈
상세명세 및 승인
  • PROFINET 예
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 0.69 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140229372
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较