配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 21 03 296 2506
M12 Power IDC female L-coded w/o FE
M12 Power IDC female L-coded w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 296 2506
M12 Power IDC female L-coded w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识 Power
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 HARAX® connection technology
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 4
  • 编码 L-coding
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 17
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5.8 ... 13.5 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 80 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227231
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较