公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 350 0445 015
型号: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
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
3+PEx1,5mm² PUR black
连接器1
M12 S 3+PE female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 S编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x 1.5 mm²
编码
S编码
技术参数
额定电流
12 A
额定电压
600 V AC
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
7.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140815988
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found