公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 319 2801
型号: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 8
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
额定电流: 2 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 2801
M12-SCREW-8P-ACOD-F-STR
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
Connectors
系列
Circular connectors M12
原件
Cable connector
规格
Straight
版本
接线方式
Screw termination
公母类型
Female
屏蔽
Unshielded
针数
8
编码
A-coding
锁定类型
Screw locking
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm² max.
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
2 A
额定电压
30 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
18
极限温度
-30 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 mated condition
电缆直径
4 ... 8 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Brass
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
33.6 g
原产国
Slovakia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140225213
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors