配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
スペア部品
2
システムケーブル
451
型号: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
スペア部品
2
システムケーブル
451
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识
    Slim Design
    PushPull
  • 原件
    电缆连接器
    面板安装
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 仅适用于快速以太网应用
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    48 V AC
    60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 53.25 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140225961
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413