登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 2841
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conector de cable, Pasamuros
Recto
Hembra
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: 0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
注释
比较
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
Spare Part
2
System Cables
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
PushPull
Elemento
Conector de cable
Pasamuros
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Conexión de blindaje con brida de engaste
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
PushPull
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Detalles
Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Diámetro exterior de hilo
≤ 1,4 mm
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
48 V
Tensión de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-109
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
52,1 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226142
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
PDF (Francés)
PDF (Español)
PDF (Japonés)
PDF (Italiano)
PDF (Coreano)
PDF (Holandés)
PDF (Polaco)
PDF (Sueco)
PDF (Turco)
PDF (Chino trad.)
PDF (Chino simplificado)
PDF (Español_MX)
PDF (Checo)
PDF (Portugués_PT)
PDF (Danés)
PDF (Alemán)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
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
PDF (Inglés)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found