配套产品
配套产品
Kontakte
4
Werkzeuge
3
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
PA66
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull invers
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Werkzeuge
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart PushPull invers
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,13 ... 0,82 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz PA66
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 44,71 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较