登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 03 881 1812
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
Slim Design
Elem
Cable connector
Specifikáció
Straight
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Árnyékolás
Shielded
Shield connection with crimp flange
Érintkezők száma
8
Kódolás
X-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Részletek
Please order crimp contacts separately.
Részletek
For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 0.25 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Vezeték külső átmérője
≤ 1.4 mm
Névleges áramerősség
0.5 A
Névleges feszültség
48 V
Névleges impulzus feszültség
0.8 kV
Szennyeződési fok
3
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Túlfeszültség kategória
III
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.6 Nm
Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya)
15
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-109
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
51.6 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140226012
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found