配套产品
配套产品
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
型号: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element 电缆连接器
  • Specyfikacje 弯式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Ekranowanie
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X编码
  • Typ blokowania 螺钉锁扣
  • Szczegóły
    请单独订购压接针。
    请单独订购压接法兰组合。
  • Szczegóły 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 0.5 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-109
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 64,7 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140226715
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较