Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
饰品
13
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 3507
型号: 21 03 821 3507
M12 SD angled M Acod 5-pol crimpflange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 3507
M12 SD angled M Acod 5-pol crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identifiering
Slim Design
Element
Kabelconnector
Specification
Haaks
Version
Förbindningsmetod
Krimpaansluiting
Kön
Mannelijk
Skärmning
Afgeschermd
Schermaansluiting met krimpflens
Antal kontakter
4
5
Kodning
A-codering
Låsningstyp
Schroefvergrendeling
Detaljer
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Bestel de krimpflensset afzonderlijk.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Ledare ytterdiameter
≤ 2,3 mm
Märkström
4 A
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
0,6 Nm
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter)
15
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform met uitzondering
RoHS undantag
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV status
conform met uitzondering
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Niet ingesloten
REACH BILAGA XIV ämnen
Niet ingesloten
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Lood
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Lood
Nikkel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Roemenië
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140226166
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors