登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 3418
型号: 21 03 881 3418
M12 SD angled male D-cod 4-pole crimpfla
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3418
M12 SD angled male D-cod 4-pole crimpfla
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Blindaje
Blindado
Conexión de blindaje con brida ponchable
Número de contactos
4
Codificación
Codificación D
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Detalles
Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
Sección de conductor
0,12 ... 0,82 mm²
Sección de conductor
AWG 26 ... AWG 18
Diámetro exterior de cable
≤ 2,3 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
60 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226524
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found