配套产品
配套产品
型号: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Kątowy
  • Złącze 2
    M12 X-kodowany
    Męski Kątowy
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140491809
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较