配套产品
配套产品
型号: 21 40 626 2886 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Erkek Açılı
  • Konnektör 2
    M12 X kodlu
    Erkek Açılı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0.5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 插配状态
  • Kablo Çapı 6.7 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 95 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140491816
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600