登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 33 600 0853 050
型号: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
1. csatlakozó
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
圆形连接器 M12
Elem
电缆组装
Specifikáció
预装一端
1. csatlakozó
M12 X编码
直式
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 24/7
Árnyékolás
屏蔽
Érintkezők száma
8
Kódolás
X编码
Rögzítés típusa
Inner PushPull
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 插配状态
Kábel átmérője
8.1 mm ± 0.3 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2 铁路车辆防火
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
罗马尼亚
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息