配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0888 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0888 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 24/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C taşındı
    -25 ... +70 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
    6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 113 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140342521
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600