登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 33 606 0853 010
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
1. csatlakozó
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
2. csatlakozó
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 X kódolás
Egyenes
2. csatlakozó
M12 X kódolás
Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 24/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
8
Kódolás
X kódolás
Rögzítés típusa
Inner PushPull
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
8,1 mm ± 0,3 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Comp 752 poliefin copolimer keresztbekötött elektroncső
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息