登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
21 40 606 0885 075
型号: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
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
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
コネクタ 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
コネクタ 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Xコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M12 Xコード
オス ストレート型
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
コーディング
Xコード
ロックタイプ
PushPull
技術的特性
定格電流
0.5 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
使用温度範囲
-20 ... +80 °C 変動
-20 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
6.6 mm ± 0.3 mm
最小曲げ半径
4 x ケーブル径 (屈曲1回)
8 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
95 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140499652
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found