Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 48 724 7756 007
型号: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 X kodlu
Dişi Düz
Panel geçişi
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,7 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kodlama
X kodlu
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
Kablo Çapı
6,7 mm ± 0,3 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
80,84 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140883048
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600