配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
12
型号: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
M12 X m/m st/an PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
12
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Соединитель 2
    M12 Х-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Кодирование Х-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140267121
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较