配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M17
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori per custodie
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP66 / IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Metallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio no requirements (flammable mass < 10g)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 36,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较