配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
插蕊
16
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 上壳/底座介绍 正面安装
版本
  • 尺寸 M17
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 侧出线
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    开关锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) FKM
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 64.73 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140487536
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较