登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M17
21 17 200 6300
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Circular connectors M17
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Panel feed through housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Front mounting
Verzió
Méret
M17
Árnyékolás
Shielded
Verzió
Angled entry
Rögzítés típusa
Screw locking
Toggle locking
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66 / IP67 screwed / locked condition
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Copper-zinc alloy
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítés)
FKM
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
73.111 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140420823
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide