配套产品
配套产品
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element 电缆组装
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    M23
    公头 弯式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez 12x AWG 18
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • Material (turnat prin injecţie) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140240995
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较