Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M23
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 17
  • Core structure 17x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241268
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar