Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Energia és jel
...
Kör-keresztmetszetű csatlakozók Rendszer kábelezés
M17
21 37 350 0F73 100
型号: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
Azonosítás
Signal
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M23
Anya Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Tulajdonságok
Lángállóság
Olaj- és UV-álló
Nagyfokú EMC állóság
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
17
Magfelépítés
17x AWG 18
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
9 A
Névleges feszültség
150 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
Anyag (fröccsöntés)
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Szín (fröccsöntött)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.950 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140241176
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found