登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
電力と信号
...
丸型コネクタ システムケーブル
M17
21 37 340 0F72 100
型号: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M23
名称
Signal
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M23
オス アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
特長
難燃性
オイル耐性およびUV耐性
高いEMC耐性
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
17
芯線構造
17x AWG 18
技術的特性
定格電流
9 A
定格電圧
150 V
使用温度範囲
-40 ... +80 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
材質 (オーバーモールド)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
色 (オーバーモールド)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140241039
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found