登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
32
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M23
09 15 100 0402
型号: 09 15 100 0402
M23 Hood 7-12 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0402
M23 Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Circulära kontaktdon M23
Identifiering
Signal
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
EMC version
Version
Storlek
M23
Version
Toppingång
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 låst tillstånd
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Klämintervall
7 ... 12 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Koppar-zink-legering
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
5
Nettovikt
40 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140162914
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found