配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
型号: 09 15 100 0602
M23 Hood angled 7 – 12mm
M23 Hood angled 7 – 12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0602
M23 Hood angled 7 – 12mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Cable housing
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Angled entry
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Clamping range 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 131.1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183995
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较