Cihaz Bağlantısı
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
Güç ve sinyal konnektörleri
09 15 100 9103
型号: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆底座, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
型号: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
Yuvarlak konnektörler M23
Tanımlama
Signal
Aksesuar tipi
Koruma Kapağı
Aksesuarın açıklaması
kablo muhafazaları için
Zincirli (100 mm)
Sürüm
Ayrıntılar
ComLock ile uyumlu değil
Teknik özellikler
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 kilitli durum
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Malzeme özellikleri
Malzeme (aksesuarlar)
Metal
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5
Net ağırlık
3,26 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140184213
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found