配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M8
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M8
    암형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.25 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 36 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140141025
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较