设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 808 1481 020
型号: 21 34 808 1481 020
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1481 020
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x0,25mm² PVC LiYY
コネクタ 1
M8 A 4pole male straight overmolded
コネクタ 2
M8 A 4pole female straight overmolded
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
M8
公头 直式
コネクタ 2
M8
母头 直式
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.25 mm²
コーディング
A编码
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
79.055 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140140837
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found