Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C70 0405 010
型号: 21 34 C70 0405 010
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0405 010
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M8 D-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Зеленый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
PROFINET
Да
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140242388
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found