09 56 000 8177
型号: 09 56 000 8177
D-SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8177
D-SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG
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
插针
系列
D-Sub
标识
High Density
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
冲压针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.22 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
线芯外径
≤1.38 mm
接触电阻
≤ 20 mΩ
性能等级
3
材料特性
材料(插针)
铜合金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.081 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140070936
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found