配套产品
配套产品
型号: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 800 0002
MPP-ACC-DUST CAP PLUG IP65/67
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于电缆端
版本
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -60 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料(附件) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6.4 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713140235588
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400