电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 51 121 0005
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
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
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial®
原件
连接器组
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
更多插针
+ 2x GND
编码
C型
锁定类型
PushPull
包装内容
包含底座,HARTING ix Industrial
®
连接器类型 C,屏蔽和电缆紧固件
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,09 ... 0,14 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
线芯外径
≤1,2 mm
额定电流
1.5 A
额定电流
3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
额定电压
50 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>100 MΩ
接触电阻
≤ 30 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-60 ... +85 °C
相对湿度
95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
电缆直径
5.5 ... 7.5 mm
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (kontakt-afskærmning)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(插芯)
Polyamid (PA)
颜色(插芯)
Sort
材料(屏蔽)
Rustfrit stål
Ni ≥ 1,6 µm Koblingsside (afskærmning)
Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm Termineringsside (afskærmning)
材料(插针)
Kobberlegering
表面(插针)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Koblingsside
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm Termineringsside
材料 (上壳/底座)
Polybutylenterephthalat (PBT)/PA66
颜色(上売/底座)
Sort
材料(密封件)
HNBR / NBR
颜色(密封件)
Sort
材料(锁扣)
Polybutylenterephthalat (PBT)
颜色(锁扣)
Gul
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV 状态
overensstemmende
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Ikke indeholdt
REACH SVHC 物质
Ikke indeholdt
加州 65 号提案物质
Ikke indeholdt
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124 Type C
EN 50173-1
商业数据
包装尺寸
1
净重
11 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140455085
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息