配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
MPP-PFT-ix-wo_insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 2514
MPP-PFT-ix-wo_insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Tanımlama HARTING ix Industrial®
  • Eleman Panel geçiş seti
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
Sürüm
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği
    Flanş contası
    board drillings for M2.5
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -60 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polibütilen tereftalat (PBT)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Malzeme (conta) PTS
  • Renk (conta) Sarı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 3,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较