配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
134
型号: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
134
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobreinjetado
    Terminação IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminação de perfuração
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,7 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação
    Terminação com remoção de isolação IDC
    Terminação de perfuração
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -10 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C Durante a colocação
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140796683
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较