登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Han
®
systemkabel
Han-Compact
®
61 88 201 0350 00
型号: 61 88 201 0350 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电机电缆
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0350 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Element
Motorkabel
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
Han-Compact
®
Kabelkåpa
Han
®
Q 4/2 Hane
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1,5 m
Ledarstruktur
4x 1,5 mm²
PE-kontakt
Ja
Applikationsområde
för förbindning av motor
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Nettovikt
400 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140274297
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found