配套产品
配套产品
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Złącza okrągłe B17
  • Identyfikacja Hybrydowe
  • Element Złącze PCB
  • Specyfikacje Aplikacja B według IEC 61076-2-118 typ B1702022
  • Cechy
    Zasilanie: kontakty męskie z przyłączeniem lutowanym
    Dane: kontakty żeńskie z przewodami
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Lutowane na fali
    Przyłączenie lutowane
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Rozmiar B17
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakty danych 2
  • Liczba kontaktów mocy 2
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt PE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
  • Szczegóły
    Podłączanie/odłączanie pod obciążeniem i/lub napięciem nie jest dopuszczalne.
    Złącze nie powinno być pod obciążeniem przy odłączaniu.
    Montaż tylko przez wykwalifikowane osoby.
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe 0,8 kV
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 20 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 300 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 4 kV
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA GF)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne Inspirowane IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 w przygotowaniu
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较