登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
65
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 03 341 1425
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
B编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 2
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
65
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
M12-L
Element
Kabelkontaktdon
Panelgenomföring
Specification
för installation bakifrån
Version
Förbindningsmetod
HARAX
®
förbindningsteknik
Kön
Hane
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
2
Kodning
B-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.25 ... 0.34 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Ledare ytterdiameter
≤ 2,6 mm
Märkström
4 A
Märkspänning
32 V
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
2 Nm Låsmutter
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
7 ... 8.8 mm
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Panelens tjocklek
2.5 ... 4.5 mm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kontakter)
Mässing
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
49,25 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140137912
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found